??
Výběr CAD modelu
K0012.08
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0012 - Upínací háky
Kusovník
K0012.08
BESTKIPP
Objednací číslo
K0012.08
FORM
Provedení
A
D
Průměr
20 mm
D1
Vnitřní průměr
8.5 mm
D2
Vnitřní průměr
15 mm
D3
Vnitřní průměr
12 mm
H
Výška
52.0 mm
H1
Výška
25 mm
H2
Výška
8 mm
H3
Výška
12.0 mm
B
Šířka ostří
15 mm
R
Rádius
12 mm
R1
Rádius
25 mm
R2
Rádius
50 mm
F
Upínací síla max.
8.8 kN
GEW
Hmotnost cca
0.1103 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245030804
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions